Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MMB70-12GH50-1N-V1 Capteur à champ magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série confort
  • 70 mm encastré
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.141,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MMB70-12GH50-1N-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn5 ... 70 mm
Montagenoyable en métal non ferreux
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Consommation en courant
Aimant détecté≥ 2,3 mA
Aimant non détecté≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd2828 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx TUN 20.0007
Niveau de protection d'équipement DaIECEx TUN 20.0007
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaTÜV 20 ATEX 241336
Niveau de protection d'équipement DaTÜV 20 ATEX 241336
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Face sensibleAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales