Sélectionnez votre pays
OBD30M-R2000-1L-Y70112344 Capteur LiDAR 2D
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 champs de contrôle facilement programmables
- 4 entrées/sorties (sélectionnables)
- Domaine de détection étendu
- 360° d'angle de mesure
- Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
- Surface de contrôle restreinte
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- DE
- EN
- ES
- FR
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsLogicielProduits associés
Données techniques relatives à OBD30M-R2000-1L-Y70112344
Détection R2000, capteur LiDAR 2D pour un contrôle de champ précis, plage de mesure vers objet pouvant atteindre 30 m |
Gamme de mesure | 0,1 ... 10 m (noir 10 %) 0,1 … 30 m (blanc 90 %) 0,1 à 30 m (réflecteur) Réflectivité min. 2,5 % | ||||||||||||||||||||||
Emetteur de lumière | diode laser | ||||||||||||||||||||||
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée | ||||||||||||||||||||||
Valeurs caractéristiques du laser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
vitesse de balayage | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz | ||||||||||||||||||||||
Angle de balayage | 360° | ||||||||||||||||||||||
Diamètre de la tache lumineuse | 105 mm x 25 mm pour 10 m | ||||||||||||||||||||||
Limite de la lumière ambiante | 80000 Lux |
MTTFd | 75 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Indication fonctionnement | LED verte | |
Indication débit de données | LED jaune : Ethernet actif LED verte : liaison Ethernet | |
Visual. état de commutation | LED rouge : erreur LED jaune : I/Q1 + I/Q2 | |
Eléments de contrôle | 2 Bouton | |
Indication de paramétrage | 24 x 252 pixels , rouge |
Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Consommation à vide | I0 | ≤ 400 mA / 24 V C.C. |
Puissance absorbée | P0 | < 10 W |
Retard à la disponibilité | tv | < 40 s |
Application | Contrôle de champs | |
Nombre de champs | 4 | |
Temps d'action | 30 ms + 1 Durée du balayage | |
Forme de l'objet détectable | Presque toutes les formes | |
Taille de l'objet | > 1 mm | |
Association des champs | Jusqu'à 4 x 3 niveaux |
Type d'interface | 4 x entrées/sorties commutables (sélectionnables) |
Type d'entrée/sortie | 4 Entrées / sorties , Configurable indépendamment , protection contre les courts-circuits ou l'inversion de polarité |
Seuil de commutation | bas : Ue < 5 V, élevé : Ue > 10 V |
Seuil de commutation | faible : UA< 1 V, élevée : Ua > Ub - 2 V | |
Courant de commutation | 100 mA par sortie |
Norme produit | IEC 61000-6-2 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6 | |
Sécurité du laser | EN 60825-1:2014 |
Mesure de la vitesse | 54000 mesures par seconde | |
Résolution angulaire | 0,071°; 0,15°; 0,2° | |
Reproductibilité | < 12 mm |
Classe de protection | III (tension assignée 50 V) | |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Certification FDA | La norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019. |
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 95 % , sans câblage |
Degré de protection | IP65 | ||||||||||
Raccordement | M12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) , M12x1 connecteur, 8 broches, codage A (MultiPort) , M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN) | ||||||||||
Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | env. 0,8 kg | ||||||||||
Dimensions | |||||||||||
|
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.