Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE2-8IOL1-G65L-V1D Maître IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Dispose de 4 ports IO-Link de classe A et de 4 ports IO-Link de classe B
  • Configuration Web du module et des appareils IO-Link
  • Stockage IODD intégré pour plus de 100 IODD
  • Configuration de module téléchargeable
  • Connecteur d'alimentation M12 à codage L
  • Prise en charge d'Ethernet/IP, Modbus/TCP, OPC UA et MQTT

Afficher plus

OPC UA interface
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus
MQTT interface
EtherNet/IP™ interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICE2-8IOL1-G65L-V1D

Maître IO-Link Ethernet/IP et Modbus avec 4 ports IO-Link classe A et 4 ports IO-Link classe B
numéro de fichier ULE360395
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursDéfinition de l'adresse IP
Tension assignée d'emploiUe20 ... 30 V CC
Informations généralesM12, codage L
Classe de protectionAlimentation PELV ou à tension limitée requise
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en couranttyp. 120 mA
intensité de courant maximal admissibleMax. 2 x 16 A par module
(Courant en boucle via l'alimentation à codage L)
Courant total : max. 6,5 A par module (classe A)
Courant total : max. 10,4 A par module (classe B)
Séparation galvaniqueentre US et UA
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12, codage D
ProtocoleEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT

PDI Modbus maximal : 33 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI OPC UA : 20 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI MQTT : 10 fois/seconde
Vitesse de transfert10/100 Mbps
nombre/type4 x IO-Link classe B (X1 – X4) et 4 x IO-Link classe A (X5 – X8) Configurable comme suit : Alimentation de classe 2, , PELV ou à tension limitée requise 12 entrées et sorties numériques max.
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurPorts 1 - 8 : max. 500 mA par port via L+ (broche 1)
Alimentation de la camePort 1 : max. 3,5 A via 2L+ (broche 2)
Port 2-4 : max. 2,3 A via 2L+ (broche 2)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
RoHSEN CEI 63000:2018
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainCEI 61131-2
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-001, AS/NZS CISPR 11
ImmunitéEN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Température de service-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms, demi-onde sinusoïdale
Degré de protectionIP67
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
BoîtierPolyamide moulé 66
Masse454 g
Couple de serrage des vis de fixation8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,6 Nm
Dimensions65 mm 29,8 mm 212 mm
Hauteur212 mm
Largeur65 mm
Longueur30 mm
FixationMachine ou panneau
Notes générales