Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BB10-P-F1/35/59/103/115a Cellule en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule optoélectronique monofaisceau miniature, idéale pour une installation dans des cadres ou des contours
  • Circuit intégré
  • Boîtier de type enfichable pour trou de 13 mm
  • Angle d'ouverture étroit, compatible avec un montage par paires
  • Plusieurs fréquences pour éviter les interférences
  • Version « foncée »

Afficher plus

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Données techniques relatives à BB10-P-F1/35/59/103/115a

Cellule optoélectronique avec boîteir enfichable pour montage dans un trou de 13 mm
EmetteurBB10-T-F1/35/115a
RécepteurBB10-R-F1/35/59/103/115a
Domaine de détection d'emploi0 ... 3 m
Domaine de détection limite4 m
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 350 mm pour une distance de 3 m
Angle d'ouvertureEmetteur : +/- 3 ° récepteur : +/- 10 ° pour le domaine de détection max. ; typique :
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiantelumière halogène 100000 Lux ; conformément à la norme EN 60947-5-2
MTTFd795 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 20 mA
récepteur : ≤ 10 mA
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal1 sortie PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutationf100 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 036938
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , amovible
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble avec M8x1 connecteur, 3 broches
récepteur : gris ; Emetteur : noir
Matérial
BoîtierPC , noir
Sortie optiquevitre en matière plastique
Câble
LongueurL100 mm
Masseenv. 15 g par appareil
Dimensions
Longueur22 mm
Diamètre12,5 mm
Notes générales