Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MB35-F12-1N Capteur à champ magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série confort
  • 35 mm, noyable
En stock106,19 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MB35-F12-1N

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn35 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 35 mm
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 5000 Hz
Consommation en courant
Aimant détecté≥ 3 mA
Aimant non détecté≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd2781 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx TUN 20.0007
Niveau de protection d'équipement DaIECEx TUN 20.0007
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbTÜV 20 ATEX 241336
Niveau de protection d'équipement DaTÜV 20 ATEX 241336
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtieraluminium, anodisé
Face sensiblePlastique, noir
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur12 mm
Largeur12 mm
Longueur30 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales