DMU3200-* Direct Monitor Unit
Principaux avantages en un coup d'œil
- Allows direct connection of Display to a PC video interface
- Offers HDMI, DVI and VGA interface for high connectivity flexibility
- Capacitive Touchscreen support via USB interface
- Supports up to Full HD screen resolution
- Robust, fanless industrial design with -20 … +55 °C operating temperature range
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN