Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-SLD-Ex1.1065 Commande d'électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
  • Sortie 65 mA sous 10 V CC
  • Transparence du défaut de ligne (LFT)
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

En stock342,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-SLD-Ex1.1065

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementbornes 5+, 6- alimentation en boucle
rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- alimentation par bus
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
alimentation en boucle
Courant d'entrée80 mA pour 24 V
Dissipation thermique1,3 W pour 24 V
Charge150 Ω
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5+, 6-
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Niveau du signalalimentation en boucle
Signal 1 : 19 ... 30 VCC
signal 0 : 0 ... 5 V C.C.
alimentation par bus
Signal 1 : 15 ... 30 VCC (courant limité à 5 mA)
Signal 0 : 0 ... 5 VCC
Courant assignéIrSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum)
courant de démarrage< 200 mA , 10 ms alimentation en boucle
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Résistance interneRi80 Ω
CourantIetyp. 65 mA
TensionUetyp. 10 V
Limitation de courantImax65 mA
Tension à videUstyp. 16,4 V
Chargenominal 0,05 ... 18 kΩ , plage valide pour la détection de défaut de ligne (LFD)
Sortie IIsignalisation de défaut
Raccordementbornes 7, 8 , non de sécurité intrinsèque
Chargement du contactCharge résistive de 30 VCC/0,5 A
Durée de vie mécanique105 cycles de commutation
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Surveillance de défaut de ligne
Courant de testmax. 350 µA , calculé par ILFD = 4,7 V / (15 kΩ + RCharge)
Sortie/autres circuitsisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie II, alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 32 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2013
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeEXA 17 ATEX 0002 X
MarquageEx-Hexagon II 3(1)G Ex nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Sortie IEx ia
TensionUo17,3 V
CourantIo220 mA
PuissancePo947 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Entrée
Tension de sécurité maximaleUm60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Signalisation centralisée de défaut
Tension de sécurité maximaleUm60 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Sortie I/autres circuitsisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0448 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx EXA 17.0001X
Marquage IECExEx nC ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales