Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OHV10-F228-R2 Appareil de lecture portable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Tous les codes 1D et 2D peuvent être lus
  • Lecture sur des surfaces réfléchissantes
  • Retour utilisateur sonore, tactile et visuel
  • Degré de protection IP54
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.271,30 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OHV10-F228-R2

Lecteur portatif pour tous les codes-barres communs 1D et 2D
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
codes lisiblesCodes 1-D : Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Entrelacé 2 de 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412
Codes 1D empilés : Codablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417
Codes 2D : Code Aztec, Data Matrix, Data Matrix rectangulaire, Grid Matrix, Han Xin, Maxicode, Code Micro QR, Code QR, Modèle QR 1
Codes postaux : Poste australienne, Poste canadienne, Intelligent Mail, Poste japonaise, Code KIX, Poste coréenne, Post-Net, Planet, Postnet, UK Royal Mail, étiquettes d'identification UPU
Distance de lecture40 ... 310 mm selon le type de code
Champ de lecturemax. 190 mm x 290 mm
paramètre de modulemin. 0,2 mm
Limite de la lumière ambiante96890 Lux
vitesse d'objetArrêt
Analyseur d'image
TypeCMOS
Nombre de pixels1280 x 960
Analyse d'imagesans retard , déclenché manuel
Visual. état de commutationLED verte : Support de données lu
Alimentationvia câble
PhysiqueUSB 2.0 , RS-232    
Conformité aux normes
ImmunitéEN 55024:2010
Emission d'interférenceEN 55032:2012+AC:2013
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 % sans condensation
Tenue aux chocs et aux vibrationsSupporte plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m / 6 pi sur du béton
Degré de protectionIP54
RaccordementConnecteurs système pour câble de raccordement
Matérial
BoîtierPlastique
Masse110 g
Dimensions70 mm x 50 mm x 140 mm (L x l x h)
Hauteur140 mm
Largeur50 mm
Longueur70 mm
Volume de livraisonAppareil de lecture portable
Notes générales