Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IUH-HH50-FR1-01 RFID read/write device

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Suitable for all IUC read/write tags according to EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robust design, suitable for indoor and outdoor use
  • Interchangeable module for IC-HH5x handheld
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à IUH-HH50-FR1-01

RFID read/write device for handheld, UHF, Europe
Operating frequency865 … 868 MHz: EU, Turkey
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power5 ... 260 mW ERP adjustable
Supplyvia handheld reader
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 55032
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
CE conformityCE
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP54
Material
HousingPlastic ABS/PC
Massapprox. 58 g
Dimensions
Height27 mm
Width85 mm
Length52 mm
Notes générales