ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN Commutateur Ethernet commutateur PoE non administré avec amplification de tension
Principaux avantages en un coup d'œil
- Commutateur PoE industriel non administré conforme IEEE 802.3af
- Quatre ports PoE 10/100BASE-TX et deux ports de liaison montante Gigabit
- Budget total de puissance de sortie de 60 W (15,4 W maximum sur chaque port)
- Technologie d'amplification de tension qui prend en charge les sources d'entrée d'alimentation 12 - 24 VCC pour les applications de transport, de sécurité et industrielles
- Prise en charge QoS pour l'optimisation du flux vidéo et VoIP
- Relais d'alarme pour les notifications de panne et d'événement
- Plage de températures de fonctionnement étendue (-25 à +60 °C)
- Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR