Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN Commutateur Ethernet commutateur PoE non administré avec amplification de tension

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Commutateur PoE industriel non administré conforme IEEE 802.3af
  • Huit ports PoE 10/100BASE-TX et deux ports de liaison montante Gigabit
  • Budget total de puissance de sortie de 80 W (15,4 W maximum sur chaque port)
  • Technologie d'amplification de tension qui prend en charge les sources d'entrée d'alimentation 8 - 32 VCC pour les applications de transport, de sécurité et industrielles
  • Prise en charge QoS pour l'optimisation du flux vidéo et VoIP
  • Relais d'alarme pour les notifications de panne et d'événement
  • Plage de températures de fonctionnement étendue (-40 à +70 °C)
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN

RocketLinx ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN
numéro de fichier ULE185778
MTBF22,8 a
Type de raccordementRJ45
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Vitesse de transfert8 - 10BASE-T, 100BASE-TX 10/100 Mbps 2 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 10/100/1 000 Mbps
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Caractéristiques PoE
TypeMode de sortie PoE : Alternatif B
Puissance totale max.80 W
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
Classe de service (CoS) IEEE 802.1poui
IEEE 802.3ab 1000BASE-Toui
IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)oui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe8 ... 32 V CC
Puissance absorbée15 W max. 24 V sans charge PD
Informations généralesSortie numérique (sortie relais) d'une puissance de 1 A max. à 24 VCC, entrée numérique
Tension assignée d'emploi12 V , 24 V
nombre/type8 x RJ45 (Fast Ethernet) 2 x RJ45 (Gigabit)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 55032:2015 , EN 55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 , EN 61000-6-4/A1:2011-02
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN CEI 63000:2018
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 60950 / CSA C22.2 N° 60950/UL60950
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55032
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier (4 broches)
Ethernet 10 x RJ45
Matérial
BoîtierAluminium
Masse1,05 kg
Dimensions
Hauteur131,2 mm avec clip pour rail DIN
Largeur66 mm
Longueur149 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau
Notes générales