Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH-EXG-12 support de montage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Support à serrage pour corps cylindrique fileté
  • Convient à tous les détecteurs M12, y compris les détecteurs avec facteur de réduction 1
  • Remplacement simple et rapide sans nouvel ajustage
  • Livré avec 2 écrous
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Influence considérablement réduite sur la distance de commutation

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.22,89 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à MH-EXG-12

bride de fixation pour montage rapide avec butée
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
LongueurL32 mm
longueur du filetage du détecteur min. 32 mm
DiamètreDétecteur min. 11,8 mm
Détecteur max. 12 mm
Matériallaiton nickelé
exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
raccords à visSW = 22 mm
Dimensionsfiletage M16 x 1
Couple de serrage20 Nm écrous 5
4 Nm Écrou 1
RemarqueAttention : en fonction de la forme du détecteur, il sera fixé jusqu'à 0,7 mm en position de contre-pression.
Notes générales