Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T Télémètre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version pour applications à basse température
  • Interface SSI/RS-422 commutable
  • Précision de mesure maximale
  • Laser rouge comme émetteur de lumière
  • Afficheur et clavier pour réglage des paramètres
  • Conception compacte et peu encombrante

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 054,71 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
SSI interface
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OMR150M-R1000-SSI-V1V1B-T

Détecteur de distance pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 150 m, interface SSI/RS-422, fiche M12
Gamme de mesure0,3 ... 150 m
Cible de référenceREF-500MMx500MM (Feuille de réflecteur 500 mm x 500 mm)
REF-250MMx250MM (Feuille de réflecteur 250 mm x 250 mm) jusqu'à 75 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre660 nm
divergence du faisceau< 5 mrad
Durée de l'impulsion5 ns
Fréquence de répétition300 kHz
Énergie d'impulsion max.< 2 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements15 m/s
Diamètre de la tache lumineuse< 75 cm à 150 m
Limite de la lumière ambiante> 80000 Lux
Résolution0,1 mm , réglable
Influence de la température0,03 mm/K
MTTFd> 100 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutation6 LED
Eléments de contrôleTableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres
Indication de paramétrageEcran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0660 mA (18 V) ... 400 mA (30 V)
Retard à la disponibilitétv< 1 s
Type d'interfaceSSI
Constante de temps du monostable20 µs
Cadence0,1 ... 1 MHz
Type d'interfaceRS-422
Vitesse de lecture4,8 ... 115,2 kBit/s
Type d'entrée/sortie2 entrées/sorties, configuration indépendante, protection contre les courts-circuits, protection contre les inversions de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 1,5 V CC
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserEN 60825-1:2014
Emission de valeurs de mesure1 ms
Age moyen de la valeur de mesure3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , réglable
précision absoluetyp. ± 2,5 mm
Reproductibilité< 1 mm
Classe de protectionIII (tension assignée d'isolement de 50 V)
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP67
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, code A (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 5 pôles, à codage B (SSI)
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePMMA , à revêtement dur
Masseenv. 300 g
Dimensions
Hauteur106,6 mm
Largeur55 mm
Profondeur80,6 mm
Notes générales