Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN Commutateur PoE Gigabit Ethernet non administré

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cinq ports PoE Gigabit RJ45
  • Boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Trame géante de 9 Ko pour les transferts de fichiers volumineux
  • Alarme de pannes électriques
  • Entrée d'alimentation redondante 44 - 57 VCC
  • Gamme de température étendue -40 à +75 °C
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP

Afficher plus

En stock326,65 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN

Commutateur PoE Ethernet non administré avec 5 ports Gigabit RJ45 et alarme de défauts d'alimentation
numéro de fichier ULE185778
MTBF44,5 ans
Type de raccordementRJ45
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Vitesse de transfert5 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 10/100/1 000 Mbps
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Caractéristiques PoE
TypeMode de sortie PoE : Alternatif A
Puissance totale max.112 W @ 52 V
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
IEEE 802.3ab 1000BASE-Toui
IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)oui
IEEE802.3at Power over Ethernet (PoE) Plusoui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe44 ... 57 V CC
Puissance absorbée3 W @ 60 V C.C.
Informations généralesAlimentation redondante, protection contre l'inversion de polarité, alarme de défauts d'alimentation, sortie relais d'une capacité de 1 A max. à 24 VCC
Tension assignée d'emploi48 V , 60 V
nombre/type5 x RJ45
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 50121-1:2017 , EN 50121-4:2016 , EN 55032:2015 , EN 55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHS
Directive 2011/65/UE (RoHS)EN CEI 63000:2018
Compatibilité électromagnétiqueEN 50121-4
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 60950 / CSA C22.2 N° 60950/UL60950
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55032, EN61000-6-2
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier de raccordement
Ethernet 5 x RJ45
Matérial
BoîtierAluminium
Masse650 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur30 mm
Longueur99 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau
Notes générales