Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SC2-N0-GN Capteur inductif à fente

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Largeur de fente 2 mm
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à SC2-N0-GN

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente2 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 mm , type 6 mm
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Tension d'emploiUB5 ... 25 V
Fréquence de commutationf0 ... 5000 Hz
Course différentielleH0,11 ... 0,2 mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd5790 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0091X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 99 ATEX 2219 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0453
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002306
Homologation NEPSI
Certificat NEPSIGYJ16.1391X
Certification MarineDNVGL TAA00001A5
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Type de raccordementfils
Section des fils0,06 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble0,75 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Section des fils0,06 mm2
LongueurL500 mm
Dimensions
Hauteur13 mm
Largeur15 mm
Longueur8 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales