Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SJ3,5-S1N Capteur inductif à fente

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Largeur de fente 3,5 mm
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Objets non ferromagnétiques
En stock100,10 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à SJ3,5-S1N

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Cible de référence10 x 7 x 0,3 mm3, Al
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 2500 Hz
Course différentielleHavec amplificadeur de commutation, NAMUR: 0,09 mm (par example: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
avec amplificateur de commutation de sécurité : 0,05 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adapté à la technique 2:1oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité
vitesse de croissance du courant2,1 mA / mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée0,2 ... 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 3 mA
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0092X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2049 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0454
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002308
Homologation NEPSI
Certificat NEPSIGYJ16.1392X
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Type de raccordementfils LiY
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble1,1 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Section des fils0,14 mm2
LongueurL500 mm
Dimensions
Hauteur15 mm
Largeur10 mm
Longueur19,5 mm
Remarqueseul. métaux non ferreux
butée démontable
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales