Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Ex-TRA 30 LH NH Zone 2 ATEX Headset

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certified according to latest ATEX standards
  • For use in ATEX Zone 2
  • Available in three different hearing protection headset versions
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à Ex-TRA 30 LH NH Zone 2 ATEX

Intrinsically Safe Headset for ATEX Zone 2, Neckband and Helmet (Light Headset)
DescriptionLight headphones - neck strap and helmet
Speaker32 Ohm at 1 kHz (+/- 15%)
MicrophoneMax. 2200 Ohm bei 1 kHz
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
Connector3.5 mm plug with screw
Cable
LengthL38 cm, extendable to 130 cm
Mass60 g
ATEX approval
ATEX certificatePF20CERT5579X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
Scope of deliveryHeadset
Documentation
Notes générales