Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX Headset

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certified according to latest ATEX standards
  • For use in ATEX Zone 2
  • Available in three different hearing protection headset versions
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à Ex-TRA 30 EPH B Zone 2 ATEX

Intrinsically Safe Headset for ATEX Zone 2, Headband
DescriptionHeadband
Speaker30 Ohm at 1 kHz (+/- 15%)
MicrophoneMax. 4400 Ohm bei 1 kHz
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Connector3.5 mm plug with screw
Cablecoiled
LengthL50 cm - 130 m
Mass350 g
ATEX approval
ATEX certificatePF19CERT5391X
ATEX markingEx-Hexagon II 3G Ex ic IIA T4 Gc
Ta = -20 °C to +60 °C
Scope of deliveryHeadset
Documentation
Notes générales