Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UBE4000-30GM-SA2-V15 Cellule ultrasonique en mode barrage

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détection sûre de matériaux transparents
  • Fréquence de commutation élevée
  • Sensibilité réglable
  • Rétard à l'appel réglable
  • Angle total réduit du faisceau
  • Fonctiones de protection
  • Livrée avec l'émetteur et le récepteur

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.557,08 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UBE4000-30GM-SA2-V15

Domaine de détection0 ... 4000 mm , distance émetteur/récepteur de 500 ... 4000 mm
Mode barragedétecteur ultrasonique en mode barrage
Cible de référencerécepteur
Fréquence du transducteur85 kHz
LED verteaide à l'alignement
éteinte : absence de signal ultrasonore
clignotante : domaine de détection incertain
allumée : réception garantie
LED jauneétat de commutation
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI035 mA émetteur
25 mA récepteur
Type de sortie2 sorties PNP, à fermeture/à ouverture (antivalentes)
Courant assigné d'emploiIe200 mA
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Temps d'actionton100 ... 3000 ms
Fréquence de commutationf≤ 15 Hz
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007+A1:2012
CEI 60947-5-2:2007 + A1:2012
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Masse160 g par détecteur de proximité
Dimensions
Longueur90 mm
Diamètre40 mm
Notes générales