Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y Maître IO-Link

Principaux avantages en un coup d'œil

  • La version principale est ICE3-8IOL-G65L-V1D
  • PROFINET IO avec Modbus/TCP activé et prise en charge OPC UA
  • Configuration Web du module et des appareils IO-Link
  • Stockage IODD intégré pour plus de 100 IODD
  • Configuration de module téléchargeable
  • Connecteur d'alimentation M12 à codage L

Afficher plus

MQTT interface
PROFINET interface
IO-Link interface
Product Compliance: Europe – CE
OPC UA interface
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y

Variante de micrologiciel de ICE3-8IOL-G65L-V1D avec Modbus activé par défaut
numéro de fichier ULE360395
Affichage LEDvoir manuel
CommutateursDéfinition de l'adresse IP
Tension assignée d'emploiUe20 ... 30 V CC
Informations généralesM12, codage L
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en couranttyp. 120 mA
intensité de courant maximal admissibleMax. 2 x 16 A par module
(Courant en boucle via l'alimentation à codage L)
Courant total : max. 6,7 A par module
Séparation galvaniqueentre US et UA
Type d'interfaceEthernet industriel
PhysiqueM12, codage D
ProtocolePROFINET IO avec protocole MRP (Media Redundancy Protocol) + Modbus TCP + OPC UA + MQTT
PDI Modbus maximal : 33 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI OPC UA : 20 fois/seconde
Fréquence de mise à jour maximale PDI MQTT : 10 fois/seconde
Vitesse de transfert10/100 Mbps
nombre/type8 x IO-Link, classe A (X1 – X8)
Configurable en tant que :
8 IO-Link et 8 entrées numériques max.
16 entrées numériques max.
8 entrées numériques et 8 sorties numériques max.
protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteurPort 1 : max. 1,6 A Via L+ (broche 1)
Port 3 : max. 1 A via L+ (broche 1)
Ports 2 et 4-8 : max. 500 mA par port via L+ (broche 1)
Courant de sortieIemax. 200 mA Par port via C/Q (broche 4)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2 , EN 61000-6-4
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainCEI 61131-2
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Emission d'interférenceEN 61000-6-4, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-001, AS/NZS CISPR 11
ImmunitéEN 61000-6-2 , EN 61131-2 , EN 61131-9
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
Tenue aux chocs et aux vibrations15 g, 11 ms, demi-onde sinusoïdale
Degré de protectionIP67
RaccordementAlimentation M12, codage L
Bus de terrain M12, codage D
Entrées / sorties M12, codage A
Matérial
BoîtierPolyamide moulé 66
Masse454 g
Couple de serrage des vis de fixation8 Nm
Presse-étoupe de vis de fixation0,6 Nm
Dimensions65 mm 30 mm 212 mm
Hauteur212 mm
Largeur65 mm
Longueur30 mm
FixationMachine ou panneau
Notes générales