Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VOS5000-LE-COV74 Protective Cover

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protective cover for VOS5000 camera with C-mount lenses
  • Protects the lens from dust and water spray
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à VOS5000-LE-COV74

Robust protective cover for the VOS5000 camera to protect the lens from moisture, dirt and dust and to increase the IP rating to IP67.
Degree of protectionIP67
MaterialHousing: aluminum, anodized
Glass : Acrylic
Dimensions
Length72 mm
Diameter64 mm
Lens lengthmax. 69 mm (length with filter)
Lens diametermax. 54 mm incl. locking screws
Notes générales