ARS11-B2-IC08-1 Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Principaux avantages en un coup d'œil
- Managed Ethernet-APL field switch for process industries
- Powered spur ports intrinsically safe Ex ic according to 2-WISE and FISCO
- PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
- 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
- Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
- Installation in Zone 2
- Physical layer diagnostics at the spur
- Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
- Support of network security
- Support of Ethernet-APL and PROFIBUS PA instruments
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN