Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD0-RSH-1.4S.PS2 Module relais

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée logique 20 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée
  • Sortie de contact de relais de sécurité pour fonctionnement sans alimentation et alimentation sécurisée
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.220,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à KFD0-RSH-1.4S.PS2

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Tension assignéeUrsignal 0 : -3 ... 3 V CC , alimentation en boucle
signal 1 : 20 ... 26,5 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique< 1,5 W
Puissance absorbée< 1,5 W
Côté connexioncôté commande
RaccordementEntrée bornes 7, 8 ; entrée de test bornes 10, 11, 12
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Entrée testvoir le manuel de sécurité fonctionnelle
Niveau du signalsignal 0 : -3 ... 3 V C.C.
signal 1 : 20 ... 26,5 V
Courant assignéIr45 ... 50 mA
Côté connexioncôté terrain
Raccordementsortie I (ETS) : bornes 2, 3
sortie II (DTS) : bornes 4, 5, 6
sorties I et II (DPS) : bornes 2, 3, 4, 5, 6
Chargement du contact253 V AC/5 A/cos φ 0,7 ; 30 V CC/5 A (charge résistive)
courant minimal de commutation2 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 10 ms / env. 5 ms
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Calibre du fusible2,5 A (5 A maxi.)
utilisation maximum recommandée du fusible : 80 %
Fréquence de commutation< 10 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012
Degré de protectionIEC 60529:2013
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales