Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

USI2500-27X13E-1,5M-V3 Transducteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Dimensions extrêmement compactes
  • Lobe sonore elliptique
  • Longueur de câble 1,5 m
  • Limite maximale de la gamme de température : 80 °C (176 °F)
En stock168,70 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à USI2500-27X13E-1,5M-V3

Transducteur ultrasonique avec câble de 1,5 m, réservé aux systèmes de détecteur ultrasonique USi
TypeTransducteur ultrasonique
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP69 pour la surface avant , sinon IP67
Matérial
BoîtierPA 6.6
TransducteurPBT , silicone
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
MatérialPUR
Câble
Diamètre du câble2 mm
rayon de courbure> 5 x diamètre du câble, câble, installation fixe
> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Compatibilité de la chaîne de halagecycles de flexion pour r > 10 x diamètre de câble : 200 000
cycles de flexion pour r ≥ 50mm : env. 1 200 000
accélération max. 12 m/s2
distance transversale horizontale ≤ 50 cm
distance transversale verticale ≤ 50 cm
vitesse de déplacement 12 m/s
Force de tractionmax. 20 N
MatérialPUR
Couleurnoir
LongueurL1,5 m
Masse25 g
Dimensions
Hauteur26,6 mm
Largeur12,6 mm
Longueur21 mm
Notes générales