Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PGV100RS-F213-R4-1.5M Tête de lecture optique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Interface série RS 485 adressable
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Positionnement sans contact avec étiquettes Data Matrix
  • Lecture des codes de commande Data Matrix
  • Lumière visible rouge
  • Câble fixe
  • Résistance de terminaison, commutable
  • Possibilité de synchronisation

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1 630,83 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PGV100RS-F213-R4-1.5M

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Vitesse de passagev≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
vitesse de balayage100 s-1
Latence20 ms
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 30 mm
Champ de lecture120 mm x 80 mm
Résolution0,2 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision± 0,4 mm
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
MTTFd135 a
MTBF67,5 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LED2 LED
Tension d'emploiUB15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videI0max. 200 mA
Puissance absorbéeP03 W
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Vitesse de transfert115200 Bit/s
TerminaisonRésistance de terminaison commutable
Durée du cycle de demande≥ 10 ms
Type de sortie2 sorties de commutation, programmables , Pousser/tirer , PNP , NPN
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation100 mA
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005/AC:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Conformité CECE
Conformité UKCAUKCA
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementExtrémité de câble ouverte
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierPC/ABS
CâblePVC
Câble
Diamètre d'enveloppe5,8 mm
Dispositif de soulagement de câble60 N
LongueurL1,4 m
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur35 mm
Résolution X (protocole)0,1 mm
Résolution Y (protocole)0,1 mm
Résolution angulaire0,1 °
vitesse de transmission des données115200 Bit/s
Résistance de terminaisonActivé
Adresse de la tête de lecture0
Entrée/sortie de fonction 2Synchronisation sortie , Pousser/tirer
Entrée/sortie de fonction 3non connecté
Notes générales