Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VOS-LE-C-25MM-HC Accessory camera lens

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 25 mm
  • F 1.4-16
  • Format 1"
  • MOD 0.3 m
  • C-mount

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à VOS-LE-C-25MM-HC

Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
Optical resolution7 MP
Focal length25 mm
Focal range≥ 25 mm ... < 50 mm
Format1"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view29.3 °
Vertical angle of view22 °
Diagonal angle of view36.6 °
At image format12.8 x 9.6 mm
MOD (Minimum object distance)300 mm
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass135 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length48.42 mm
Diameter43 mm
Filter threadM 35.5 × 0.5
Notes générales