Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECHO-D black Radar

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur radar de mouvements standard
  • Détection de personnes et d'objets pour les portes automatiques
  • Détection bidirectionnelle et réglage du champ de détection
  • Télécommande ou bouton-poussoir pour le réglage des fonctionnalités
  • Montage mural et au plafond

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.53,80 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à ECHO-D black

Détecteur radar de mouvements standard avec fonctionnalités de base, plage de détection : 2 m x 4,5 m, hauteur d'installation max. : 4 m, boîtier noir, relais à semi-conducteurs, connexion câblée
Domaine de détection2 000 x 4 500 mm (Pxl) à une hauteur de montage de 2 200 mm et un angle d'inclinaison de 30°
principe de fonctionnementModule micro-ondes
Vitesse de détectionmin. 0,05 m/s
Angle du réglage
Angle de rotation-40 ... 40 ° en 5 ° Etapes
Angle d'inclinaison0 ... 90 ° en 5 ° Etapes
Fréquence de travail24,15 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 20 dBm
MTTFd
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationdétection : LED verte
bouton-poussoir indication : LED jaune / verte
Eléments de contrôleBouton-poussoir pour la sélection des modes de fonctionnement : sensibilité , Reconnaissance de la direction , Déclencheur circulation transversale , mode ralenti , type de relais de commutation , temps de maintien , Immunité
Tension d'emploiUB12 ... 24 V CC ± 10 %
Consommation à videI0≤ 55 mA pour 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 1,32 W
Mode de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Sortie signalrelais à semi-conducteurs
Tension de commutationmax. 28 V C.A. / 36 V CC
Courant de commutationmax. 0,1 A C.A. / 0,1 A CC
Temps de maintien1,5 s / 3 s
Conformité CE2014/53/EU L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Hauteur de montagemax. 4 m
Degré de protectionIP54
Raccordementcâble de raccordement 2,5 m fourni
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Masseenv. 70 g
Dimensions75 mm x 64 mm x 50 mm
Hauteur64 mm
Largeur75 mm
Profondeur50 mm
Notes générales