K-RACK.2.**.*.*.WW.01-Y******* Châssis
Principaux avantages en un coup d'œil
- Châssis pour le système K
- Remplacement pour châssis du système E
- Max. 33 emplacements pour isolateurs
- Conception courte (profondeur de montage de 211 mm)
- Connexion via des tableaux de brassage
- Assemblage partiel et combiné possible
- Câblage complet selon les exigences du client
- Permet de conserver le cheminement des câbles dans l'armoire de commande
- Aucune modification structurelle nécessaire sur l'armoire électrique
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL