Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

THI40N-YYAK2R6YN-00050 Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier compact
  • Jusqu'à 1024 segments
  • 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits
  • Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à THI40N-YYAK2R6YN-00050

Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 1024
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC
5 V CC pour RS-422
Consommation à videI0max. 55 mA
Type de sortiepush-pull, incrémental ou RS-422, incrémental
Chute de tensionUd≤ 2,5 V (< 2,5 V)
Courant de chargepar canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits (par voie 20 mA max., protégée contre les courts-circuits)
Fréquence initialemax. 100 kHz (100 kHz max.)
Temps de montée980 ns (225 ns)
Temps de descentetoff980 ns (225 ns)
Câble∅5 mm, 8 x 0,08 mm2, 2 m
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Température de service-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérial
BoîtierAluminium
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 160 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 5 gcm2
Couple de démarrage≤ 1 Ncm
Dimensions
Longueur20,7 mm
Diamètre40 mm
Notes générales