Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VOS-LE-C-50MM-JC Accessory camera lens

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 50 mm
  • F2.0-22
  • Format 2/3"
  • MOD 0.5
  • C-mount

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Données techniques relatives à VOS-LE-C-50MM-JC

Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
Focal length50 mm
Format2/3"
ApertureF2.0-22
Aperture contromanually
Horizontal angle of view14.5 °
Vertical angle of view10.8 °
Diagonal angle of view18 °
At image format12.8 x 9.6 mm
MOD (Minimum object distance)500 mm
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass90 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length39.5 mm
Diameter32 mm
Filter threadM 30,5 × 0,5
Notes générales