Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-IIOT-KIT2G-IO Communication industrielle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Profitez des avantages d'IO-Link
  • Découvrez combien il est simple d'intégrer les données IO-Link dans votre stratégie I4.0
  • Guide de démarrage rapide pour la connectivité de base au maître IO-Link
  • Instructions détaillées pour la connectivité MQTT et OPC UA
  • Interface EtherNet/IP

Afficher plus

En stock1 689,60 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
OPC UA interface
MQTT interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Fonction ICA-IIOT-KIT2G-IO

Learn how to visualize and analyze sensor data with this IIoT Starter Kit and our simple-to-use IO-Link masters.

Each kit includes the following components to get you started:

  • An IO-Link master with 8 inputs/outputs

  • A high-frequency RFID R/W station with IO-Link

  • Three IO-Link sensors

  • All the necessary cabling, including an Ethernet bus cable and female cordset

  • An Ethernet unmanaged switch with 5 RJ45 ports and port alarm

  • Two RFID transponders

  • A Pepperl+Fuchs PS1000 power supply (100 VAC to 240 VAC wide range input; output 24 VDC, 5 A, 120 W)

The kit includes a list of protocol details as well as instructions that walk the user through setup and IO-Link master configurations.

Notes générales