Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 Détecteur de feuille double

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur ultrasonique pour l'identification d'aucun, de un ou de deux surfaces de matériaux superposées
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Montage vertical ou incliné des détecteurs par rapport au niveau de la feuille
  • Mise en service simplifiée
  • Aide à l'alignement intégrée
  • Pas de TEACH IN nécessaire
  • courte construction

Afficher plus

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UDB-18GS-2E3-0,2M-V15

Domaine de détection20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm
Fréquence du transducteurenv. 255 kHz
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
LED verteindication : feuille simple détectée
LED jauneindication : absence de feuille (air)
LED rougeindication : feuille double détectée
Clignotement : erreur de dispositif
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP0≤ 550 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'entréeentrée de fonction
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
Impédance≥ 60 kΩ
DésignationOUT 1, 2
nombre2
Fonction de sortieOUT 1 : feuille simple détectée
OUT 2 : feuille double détectée
Type de sortiesortie de commutation : PNP , Contact à ouverture
Courant assigné d'emploiIe100 mA par sortie
Chute de tensionUd≤ 3 V
Temps d'actionton15 ms
Retard à la retombéetoff15 ms
Protectionprotégé , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Longueur du boîtier
Émetteur ultrasonique21 mm
Récepteur ultrasonique52 mm
Diamètre du boîtier
Émetteur ultrasonique18 mm
Récepteur ultrasonique18 mm
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierAcier inoxydable 1.4305 / AISI 303, parties en plastique polyamide
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles5
Câble
Diamètre du câble4,3 mm
rayon de courbure5 x diamètre , installation fixe
MatérialPUR
Couleurnoir
LongueurLenv. 200 mm
Masse75 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 20 Nm
Notes générales