UDC-18GS-3EP1-IO-0,2M-V19 Détecteur de feuille double
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecteur ultrasonique pour l'identification d'aucun, de un ou de deux surfaces de matériaux superposées
- Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
- Très large palette de matériaux, allant des papiers très minces aux tôles fines et aux films métalliques ou en matière plastique
- Montage vertical ou incliné des détecteurs par rapport au niveau de la feuille
- Aide à l'alignement intégrée
- Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
- Possibilités de synchronisation
- Pas de TEACH IN nécessaire
- courte construction
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- JA
- ZH