Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UDC-30GS-3EP-IO-0,2M-V19 Détecteur de feuille double

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur ultrasonique pour l'identification d'aucun, de un ou de deux surfaces de matériaux superposées
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Montage vertical ou incliné des détecteurs par rapport au niveau de la feuille
  • Aide à l'alignement intégrée
  • Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
  • Possibilités de synchronisation
  • Pas de TEACH IN nécessaire

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.548,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à UDC-30GS-3EP-IO-0,2M-V19

Domaine de détection50 ... 150 mm , distance optimale : 80 mm
Fréquence du transducteurenv. 85 kHz
Mémoire non volatileEEPROM
Cycles d'écriture300000
LED verteindication : feuille simple détectée
clignotant (1 Hz) - mode veille
clignotement avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link
LED jauneindication : absence de feuille (air)
LED rougeindication : feuille double détectée
Clignotement : erreur de dispositif
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 100 mA
Puissance absorbéeP0≤ 1500 mW
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Données de processusentrée : 16 Bit
- valeur de mesure 8 Bit
- ensemble de seuils sélectionné 2 Bit
- signaux de commutation 3 Bit
Sortie : 8 Bit
- ensemble de seuils 2 Bit
- désactiver le transducteur 1 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif3148293 (0x300A05)
Vitesse de transfertCOM1 (4,8 kbit/s)
durée de cycle min.22,4 ms
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleClasse A (utiliser le câble adaptateur indiqué dans la liste des accessoires)
Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
DésignationSYNC
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 12,5 V ... UB
Impédance d'entrée> 22 kΩ
Courant de sortiesource de courant < 2,5 mA
Durée de l'impulsion0,4 ... 6 ms avec contrôle externe, faible actif
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 140 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 140 Hz / n, n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
DésignationIN2/FEEDBACK
Type d'entrée/sortieEntrée ou sortie programmable via IO-Link :
entrée pour la sélection d'un ensemble de seuils (réglage d'usine)
sortie en tant que sortie de rétroaction
Type d'entréeentrée numérique
SignalNiveau 0 : 0 ... + 1 V
Niveau 1 : +UB - 1 V ... +UB
Impédance d'entrée≥ 60 kΩ
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
Type de sortiePNP
Courant assigné d'emploiIe8 mA
Chute de tension< 3 V
Protectionprotégé , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
DésignationIN1/TEACH
Type d'entréeNiveau 0 : 0 ... + 1 V
Niveau 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
Impédance≥ 60 kΩ
DésignationOUT 1 ... 3
nombre3
Fonction de sortieOUT 1 : feuille simple détectée
OUT 2 : feuille double détectée
OUT 3 : aucune feuille détectée (air)
Type de sortiesortie push-pull , à fermeture ( paramétrable )
Courant assigné d'emploiIe100 mA par sortie
Chute de tensionUd≤ 3 V
Temps d'actionton30 ms (programmable)
Retard à la retombéetoff30 ms (programmable)
Prolongation des impulsionspeut être activé (100 ms ou temps de cycle IO-Link)
Protectionprotégé , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Longueur du boîtier
Émetteur ultrasonique56 mm
Récepteur ultrasonique78 mm
Diamètre du boîtier
Émetteur ultrasonique30 mm
Récepteur ultrasonique30 mm
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierAcier inoxydable 1.4305 / AISI 303, parties en plastique polyamide
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles8
Câble
Diamètre du câble4,3 mm
rayon de courbure5 x diamètre , installation fixe
MatérialPUR
Couleurnoir
LongueurLenv. 200 mm
Masse300 g
Couple de serrage des vis de fixationmax. 30 Nm
Notes générales