Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PXV000001M-AAMG30x200-001001 Barre de code en métal

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistance élevée en température
  • Haute résistance mécanique
  • Facilement interchangeables
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Codes Data Matrix bicolores

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à PXV000001M-AAMG30x200-001001

Barres de code en métal DataMatrix pour le positionnement des têtes de lecture safePXV et safePGV
Longueur totale1 m
Position de départ1001 m
Segment de barre de code
Longueur nominale du segment200 mm
Largeur30 mm
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Epaisseur du matériau1 mm
MatérialAluminium
Type de montageadhésif
Masse83 g / m
Tolérance de fabrication± 1 mm/m
Notes générales