Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M Détecteur ultrasonique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface CANopen
  • Homologation de type E1
  • Résistance augmentée CEM
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Base métallique résistante
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Degré de protection IP68

Afficher plus

En stock313,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M

Système à une tête
Domaine de détection200 ... 4000 mm
Domaine de réglage240 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 200 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 85 kHz
erreur de linéarité< 40 mm
Dérive en température< +/- 100 mm
Retard à la disponibilitétv≤ 700 ms
MTTFd431 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED jauneobjet dans la fenêtre de mesure
LED rouge/verteCANopen Affichage de l'état
Tension d'emploiUB9 ... 30 V
Consommation à videI0≤ 50 mA
Puissance absorbéeP0typ. 0,6 W
Type d'interfaceCAN
Protocole de communicationCANopen
Données de processusentrée : 48 Bit
- valeur mesurée (valeur de distance) 16 Bit
- qualité de signal 8 Bit
- compteur-1 16 Bit ou compteur-2 8 Bit
- registre de statut 8 Bit
Nœud IDparamétrable
Identifiant fournisseur173 (0xAD)
Code produit50331651 (0x03000003)
Vitesse de transfert250 kBit/s , paramétrable 125 ... 1000 kBit/s
Terminaisonexterne
Temps de cycle53,5 ms préréglé , paramétrable
durée de cycle min.53,5 ms
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Interface de communicationCiA 310, Ver. 4.2.0
Agrément ULUL Recognized , Usage général , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 10R-069608
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP68
Matérial
BoîtierPA-GF35
Connecteur
nombre de pôles6
Dispositif de raccordementConnecteur Deutsch DT04-6P-CE02
Contact Deutsch : 1060-16-0622
Deutsch wedge W6P
Câble
Diamètre du câble7,25 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants5
Section des fils0,8 mm2
LongueurL352 mm ± 5 mm
Masse240 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Réglage d'originevaleur mesurée « distance », qualité du signal, compteur-2 (objet 0x2000)
Angle de faisceaularge (objet 0x4000)
Synchronisationdésactivé (objet 0x2020)
Nœud ID16
Vitesse de transfert250 kBit/s
Notes générales