Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OHV210-F229-B15 Appareil de lecture portable

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Lecture de tous les codes standard 1D et 2D
  • Connexion Bluetooth sans fil
  • Double lentille pour une plus grande plage de lecture
  • Lecture sur des surfaces réfléchissantes
  • Utilisation en tant que lecteur de code fixe possible
  • Formatage pratique de la chaîne de sortie
  • Programmable avec JavaScript
  • Retour utilisateur sonore, tactile et visuel
  • Batterie remplaçable avec témoin d'état
  • Degré de Protection IP65

Afficher plus

En stock1 364,54 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OHV210-F229-B15

Lecteur portatif avec Bluetooth pour tous les codes-barres communs 1D et 2D
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
codes lisiblesCodes 1-D : Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Entrelacé 2 de 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412
Codes 1-D empilés : Codablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF
Codes 2D : Code Aztec, Data Matrix, Data Matrix rectangulaire, Grid Matrix, Han Xin, Maxicode, Code Micro QR, Code QR, Modèle QR 1
Codes postaux : Poste australienne, Intelligent Mail, Poste japonaise, Code KIX, Poste coréenne, PLANET, POSTNET, UK Royal Mail, étiquettes d'identification UPU
Distance de lecture40 ... 310 mm selon le type de code
Champ de lecturePlage de lecture haute densité : 30° à l'horizontale, 20° à la verticale
Plage de lecture étendue : 50° à l'horizontale, 33,5° à la verticale
paramètre de modulemin. 0,1 mm
Limite de la lumière ambiante96890 Lux
vitesse d'objetArrêt
Analyseur d'image
TypeCMOS
Nombre de pixels1280 x 960
Analyse d'imagesans retard , déclenché manuel
Visual. état de commutation3 LED
Touches3 touches de fonction programmables
Alimentationprovenant de la batterie Li-Ion utilisée
PhysiqueBluetooth 5.0 LE , USB 2.0        
fréquence d'émission2,4 GHz
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Spectre radioETSI EN 300328 V2.2.2
NormesEN 50581:2012
Homologation FCCFCC-ID : HSW2832 (lecteur portatif), X8WBT840 (chargeur)
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 % sans condensation
Tenue aux chocs et aux vibrationsSupporte plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m / 6 pi sur du béton
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierPlastique
Masse177 g (batterie incluse)
Dimensions130 mm x 51 mm x 135 mm (L x l x h)
Hauteur135 mm
Largeur51 mm
Longueur130 mm
Volume de livraisonAppareil de lecture portable + Batterie lithium-ion, 1 200 mAh + Chargeur
Notes générales