Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBE35M-R202-SK2 Cellule en mode barrage (paire)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version pour tensions universelles
  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Degré de protection IP67
  • Montage sur des prises entièrement métalliques
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Maniement simple
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.137,22 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à OBE35M-R202-SK2

EmetteurOBE35M-R202-SK
RécepteurOBE35M-R202-K2
Domaine de détection d'emploi0 ... 35 m
Domaine de détection limite47 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
fréquence d'émissionF1 = 8,2 kHz
Diamètre de la tache lumineuseenv. 1200 mm pour une distance de 35 m
Angle d'ouverture2 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd422 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Clignotant (8 Hz) - défaut détecté, les sorties conservent leur état
Eléments de contrôleRécepteur : commutateur allumé / éteint
Eléments de contrôleRécepteur : réglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB24 ... 240 V CC (-30 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
24 ... 240 V C.A. (10 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
30 ... 240 V C.A. (-30 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C)
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 15 mA
récepteur : ≤ 30 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi250 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2500 V
Puissance absorbéeP0Emetteur : ≤ 0,35 VA
récepteur : ≤ 0,75 VA
FusibleFusible de protection de l'appareil ≤ 2 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
Q - BK : normalement ouvert / éteint
/Q - GY : normalement fermé / allumé
C - WH : Commun
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 2,5 A , voir la section courbe caractéristique
Capacité de commutationC.C.: max. 95 W C.A.:max. 600 VA
Catégorie d'utilisationC.C.-12 , DC-13 , C.A.-12 et C.A.-140
Fréquence de commutationf25 Hz
Temps d'action≤ 20 ms
Norme produitEN 60947-5-2 , EN 60947-1
Agrément ULE87056 , cULus Listed
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : env. 90 g
récepteur : env. 120 g
Dimensions
Hauteur61,9 mm
Largeur20 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales