Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-IIOT-KIT3G-IO Communication industrielle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Profitez des avantages d'IO-Link
  • Découvrez combien il est simple d'intégrer les données IO-Link dans votre stratégie I4.0
  • Guide de démarrage rapide pour la connectivité de base au maître IO-Link
  • Instructions détaillées pour la connectivité MQTT et OPC UA
  • Interface PROFINET

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1 689,60 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
OPC UA interface
MQTT interface
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Fonction ICA-IIOT-KIT3G-IO

Learn how to visualize and analyze sensor data with this IIoT Starter Kit and our simple-to-use IO-Link masters.

Each kit includes the following components to get you started:

  • An IO-Link master with 8 inputs/outputs

  • A high-frequency RFID R/W station with IO-Link

  • Three IO-Link sensors

  • All the necessary cabling, including an Ethernet bus cable and female cordset

  • An Ethernet unmanaged switch with 5 RJ45 ports and port alarm

  • Two RFID transponders

  • A Pepperl+Fuchs PS1000 power supply (100 VAC to 240 VAC wide range input; output 24 VDC, 5 A, 120 W)

The kit includes a list of protocol details as well as instructions that walk the user through setup and IO-Link master configurations.

Notes générales