Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MB-F32-A2-V1 Capteur à champ magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • À appliquer sur un cylindre hydraulique
  • Saisit la position du piston à travers la paroi du cylindre
  • Adapté aux cylindres hydrauliques en acier magnétisables
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.125,40 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à MB-F32-A2-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
RaccordementSortie commutée 1 : broche 4
Sortie commutée 2 : broche 2
Montagesur le cylindre
Polarité de sortieCC
Largeur du domaine de commutationsbtyp. 50 mm
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Consommation à videI0≤ 30 mA
MTTFd739 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Affichage LEDrouge : état de commutation sortie 1
jaune : état de commutation sortie 2
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPolyamide (PA)
Face sensiblePolyamide (PA)
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Hauteur21 mm
Largeur18 mm
Longueur50 mm
Notes générales