Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

USIM-F264-4E5-V19 Unité d'évaluation de l'industrie USi

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Unité d'évaluation pour transducteurs ultrasoniques avec champ sonore elliptique
  • Détection d'objets à proximité
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • lobe sonore réglable
  • Compensation en température
  • Entrée paramétrable, par exemple pour la commutation entre deux ensembles de paramètres

Afficher plus

En stock470,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à USIM-F264-4E5-V19

Unité d'évaluation pour le système de détecteur ultrasonique de l'industrie USi avec sorties de commutation (appareil autonome/appareil principal)
TypeUnité d'évaluation de l'industrie USi
Domaine de détection10 ... 2500 mm
réglage d'origine : 2000 mm
Domaine de réglage150 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 10 mm
Taille de l'objettyp. ∅ 10 mm
Fréquence du transducteurenv. 103 kHz
Retard à l'appel10 ... 20000 ms
réglage d'origine : 150 ms
Temps de cycle du détecteur10 ... 200 ms
réglage d'origine : 50 ms
Résolution1 mm
vitesse d'objetaxial (max.) : typ. 2 m/s (jusqu'à 2,5 m/s)
Reproductibilité± 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Influence de la températurecompensation automatique ou manuelle de la température disponible ,
sans compensation de température : 0,17 %/K
LED vertetension d'alimentation/état de l'appareil
LED jauneétats de sortie
Bouton poussoirApprentissage
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC


Consommation à videI0≤ 160 mA
Puissance absorbéeP0< 2,5 W
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Type d'interfaceUSB 2.0
Type d'entrée2 entrées pour transducteurs ultrasoniques
1 entrée TOR
DésignationOUT 1.1
Type de sortiesortie de commutation : PNP
Normalement ouvert/fermé (NO/NC), paramétrable
Chute de tension≤ 2,5 V
Fréquence de commutation0,05 Hz ... 100 Hz
Courant résiduel≤ 100 µA
Tension de commutationUB maximum
Courant de commutation100 mA
DésignationOUT 1.2
Type de sortiesortie de commutation : PNP
Normalement ouvert/fermé (NO/NC), paramétrable
Chute de tension≤ 2,5 V
Fréquence de commutation0,05 Hz ... 100 Hz
Courant résiduel≤ 100 µA
Tension de commutationUB maximum
Courant de commutation100 mA
DésignationOUT 2.1
Type de sortiesortie de commutation : PNP
Normalement ouvert/fermé (NO/NC), paramétrable
Chute de tension≤ 2,5 V
Fréquence de commutation0,05 Hz ... 100 Hz
Courant résiduel≤ 100 µA
Tension de commutationUB maximum
Courant de commutation100 mA
DésignationOUT 2.2
Type de sortiesortie de commutation : PNP
Normalement ouvert/fermé (NO/NC), paramétrable
Chute de tension≤ 2,5 V
Fréquence de commutation0,05 Hz ... 100 Hz
Courant résiduel≤ 100 µA
Tension de commutationUB maximum
Courant de commutation100 mA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 55011:2016-04

agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP65
Raccordementpour l'alimentation et les sorties : prise de connecteur M12, 8 broches, raccordement de 30 m maximum
pour les transducteur ultrasoniques : pour chaque prise M8, 3 broches
pour le paramétrage : prise mini-USB
Matérial
Boîtieraluminium injecté
Masse250 g
Dimensions
Hauteur35 mm
Largeur77 mm
Longueur98 mm
Notes générales