Sélectionnez votre pays
KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1 Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée à 2 voies
- Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
- Sortie 45 mA sous 15 VCC
- Transparence du défaut de ligne (LFT)
- Immunité aux pulsations d'essai
- Boîtier de largeur 12,5 mm
Afficher plus


Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Fiche techniqueFonctionClassificationInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationAgrémentsProduits connexes
Données techniques relatives à KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1
Type de signal | Sortie digitale |
Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- alimentation par bus | |
Tension assignée | Ur | 18 ... 30 V CC |
Dissipation thermique | < 2 W | |
Puissance absorbée | max. 3,5 W pour courant de sortie 45 mA |
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 5+, 6-; 7+, 8- valeurs électriques limitées : max. 30 V , max. 5 A | |
Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
Niveau du signal | alimentation en boucle Signal 1 : 18 ... 30 V CC (courant limité à ≥ 20 mA) signal 0 : 0 ... 5 V C.C. alimentation par bus Signal 1 : 15 ... 24 V CC (courant limité à 5 mA) Signal 0 : 0 ... 5 V CC | |
Courant assigné | Ir | alimentation en boucle Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 20 mA (carte DO de courant de charge minimal) alimentation par bus signal 1 : 5 mA |
courant de démarrage | ≤ 200 mA after 100 µs |
Côté connexion | côté terrain | ||||
Raccordement | bornes 1+, 2-; 3+, 4- | ||||
Résistance interne | Ri | env. 167 Ω | |||
Courant | Ie | ≤ 45 mA | |||
Tension | Ue | ≥ 15 V | |||
Limitation de courant | Imax | 45 mA | |||
Tension à vide | Us | min. 23,6 V | |||
Charge | nominal 0,05 ... 20 kΩ , plage valide pour la détection de défaut de ligne (LFD) | ||||
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | ||||
Surveillance de défaut de ligne | |||||
|
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Alimentation/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
Compatibilité électromagnétique | |||||
|
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
Protection contre la décharge | UL 61010-1:2019 |
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 105 g | |
Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
Certificats d'examen UE de type | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Alimentation | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Entrée | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Signalisation centralisée de défaut | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Certificat | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Séparation galvanique | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conformité aux directives | ||||||||||||||||||||
|
Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Homologation IECEx | ||||||||
|
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.