KFD2-RCI-1 Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Sortie 20,4 mA sous 13,5 VCC
- Entrée 19 VCC ... 30 VCC
- Immunité aux pulsations d'essai
- Surveillance de défaut de ligne
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR