Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UPR-03 Rail d'alimentation universel

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs
  • Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés
  • Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue
  • Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modules
En stock244,60 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à UPR-03

Rail d'alimentation universel avec capuchons d'extrémité et couvercle, 3 conducteurs, longueur : 2 m
Tension assignéeUr24 V CC
Courant assignéIr4 A
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Raccordement3 conducteurs
Alimentation2 Conducteurs
sortie de panne1 Conducteurs
Dimensions35 x 15 x 2000 mm (l x h x L)
Hauteur15 mm
Largeur35 mm
Longueur2000 mm
Volume de livraison- rail de montage DIN UPR-MR
- pièce d'insertion UPR-INS-03
- couvercle UPR-COVER
- Embout UPR-E
Notes générales