Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL2-U-8RJ45-DIN Commutateur Ethernet non administré

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Huit ports 10/100BASE-TX
  • Boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles
  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP
  • Plage de température élargie
En stock215,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à ICRL2-U-8RJ45-DIN

Commutateur Ethernet non administré avec 8 ports RJ45 et gamme de température étendue
numéro de fichier ULE223772
MTBF70,6 a
Nombre de ports8
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Interface EthernetEthernet industriel
Vitesse de transfert10BASE-T, 100BASE-TX
Performances réseauTaille de trame Jumbo : 1 552 octets Protection contre les tempêtes de diffusion pour les paquets de diffusion
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Propriétés du commutateur
Taille du tableau d'adresses MAC1K
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe12 ... 48 V CC
Puissance absorbée3 W
Informations généralesProtection contre les surcharges de courant, protection contre la polarité d'entrée d'alimentation
Tension assignée d'emploi24 V CC
Consommation en couranttyp. 7 mA
PhysiqueRJ45
Vitesse de transfert10/100 Mbps
nombre/type8 x RJ45
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 55011:2016-04
EN 55011/A1:2017-04
EN 55011/A11:2020-03
EN 55032:2015-07
EN 55032/A11:2020-03
EN 55035:2017-07
EN 55035/A11:2020-05
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Emission d'interférenceEN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
ImmunitéEN 55035:2017/A11:2020
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsCEI 60068-2-6
Température ambiante-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier de raccordement
Ethernet 8 x RJ45
Matérial
BoîtierAluminium
Masse435 g
Dimensions
Hauteur115,8 mm
Largeur50 mm
Longueur99,6 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau
Notes générales