Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN4-F25-E8-5M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Boîtier robuste de taille réduite en matière plastique de protection IP67
  • LED alimentation (sous tension)
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.130,17 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN4-F25-E8-5M

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Portée réellesr3,6 ... 4,4 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,1
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 22,5 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd860 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePC
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble6,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants4
Section des fils0,75 mm2
LongueurL5 m
Masse420 g
Couple de serrage des vis de fixationM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
Dimensions
Hauteur20 mm
Largeur52 mm
Longueur52 mm
Remarquemontage sur dispositif d'entraînement
Notes générales