Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MWC25M-L2M-B16-0,3M-APS5P Capteur radar

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface CANopen
  • Plage de détection allant jusqu'à 25 m
  • Indice de protection IP68 / IP69
  • Résistance augmentée CEM
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Fixation robuste en métal

Afficher plus

Product Compliance: USA - cURus
CANopen® interface
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à MWC25M-L2M-B16-0,3M-APS5P

Détecteur radar pour la mesure de la distance et de la vitesse jusqu'à une plage de détection de 25 m, avec connecteur AMP
Technologie de mesureFMCW
paramètre de mesureDistance
vitesse
Gamme de mesure
Distance0,5 ... 25 m
Vitesse0,1 ... 80 m/s
Zone aveugle0 ... 0,5 m
Cible normaliséeréflecteur d'angle 100 mm longueur du bord
Fréquence de fonctionnement122,25 ... 123 GHz
Angle d'ouverture< 12 ° (voir la courbe caractéristique)
Puissance d'émission (PIRE)< +20 dBm
taux d'échantillonage1 ... 200 Hz , paramétrable
erreur de linéarité< ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle (erreur de linéarité, y compris écart de température)
ReproductibilitéR1 mm
RésolutionDistance 1 mm
vitesse 0,01 m/s
Retard à la disponibilitétv≤ 400 ms
Niveaux de performance (PL)jusqu'à PL c
MTTFd310 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)jusqu'à 60 % , voir le manuel de sécurité fonctionnelle
LED jauneobjet dans la plage de mesure
LED rouge/verteCANopen Affichage de l'état
Tension d'emploiUB9 ... 32 V
Consommation à videI0≤ 100 mA
Puissance absorbéeP0typ. 0,4 W , max. 1 W
Type d'interfaceCANopen
Données de processusDistance
vitesse
qualité de signal
compteur de cycles
Nœud ID1 ... 127 , paramétrable
Vitesse de transfert125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 800 kBit/s , 1 MBit/s , paramétrable
Terminaisonexterne
Conformité aux normes
NormesEN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
Agrément ULUL Recognized , Usage général , Class 2 Power Source
Homologation FCCCFR, titre 47, partie 15
FCC ID: IRE-MWL2A
Homologation ISEDIC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP68 / IP69
Matérial
BoîtierPA-GF35
bride de montage en métal recouvert de peinture poudre
RadômePTFE
Connecteur
nombre de pôles5
Dispositif de raccordementConnecteur AMP Superseal 282107-1
Contact AMP Superseal 282109-1
Câble
Diamètre du câble7,25 mm ± 0,2 mm
rayon de courbureStatique min. 37,3 mm , dynamique min. 74,7 mm
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants5
Section des fils0,8 mm2
LongueurL345 mm ± 5 mm
Masse238 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur83,3 mm
Réglage d'originevaleur mesurée « distance », valeur mesurée« vitesse », qualité du signal, compteur-2 (objet 0x4000)
taux d'échantillonage50 Hz (objet 0x4000)
Nœud ID16
Vitesse de transfert250 kBit/s
Notes générales