Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MWC25M-L2M-B20-V15 Capteur radar

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bus CAN avec protocole SAE J1939
  • Plage de détection allant jusqu'à 25 m
  • Indice de protection IP68 / IP69
  • Résistance augmentée CEM
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Fixation robuste en métal

Afficher plus

En stock818,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - FCC
J1939 interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à MWC25M-L2M-B20-V15

Détecteur radar pour la mesure de la distance et de la vitesse jusqu'à une plage de mesure de 25 m
Technologie de mesureFMCW
paramètre de mesureDistance
vitesse
Gamme de mesure
Distance0,5 ... 25 m
Vitesse0,1 ... 80 m/s
Zone aveugle0 ... 0,5 m
Cible normaliséeréflecteur d'angle 100 mm longueur du bord
Fréquence de fonctionnement122,25 ... 123 GHz
Angle d'ouverture< 12 ° (voir la courbe caractéristique)
Puissance d'émission (PIRE)< +20 dBm
taux d'échantillonage1 ... 200 Hz , paramétrable
erreur de linéarité< ± 0,1 % de la valeur fin d'échelle (erreur de linéarité, y compris écart de température)
ReproductibilitéR1 mm
RésolutionDistance 1 mm
vitesse 0,01 m/s
Retard à la disponibilitétv≤ 400 ms
Niveaux de performance (PL)jusqu'à PL c
MTTFd310 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)jusqu'à 60 % , voir le manuel de sécurité fonctionnelle
LED jauneobjet dans la plage de mesure
LED rouge/verteJ1939 Affichage de l'état
Tension d'emploiUB9 ... 32 V
Consommation à videI0≤ 100 mA
Puissance absorbéeP0typ. 0,4 W , max. 1 W
Type d'interfaceJ1939
Protocole
Données de processusregistre de statut
Distance
qualité de signal
compteur de cycles
vitesse
Vitesse de transfert250 kBit/s , 500 kBit/s , paramétrable
Terminaisonexterne
Vitesses de transmission prises en charge
Conformité aux normes
NormesEN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
Agrément ULcULus
Homologation FCCCFR, titre 47, partie 15
FCC ID: IRE-MWL2A
Homologation ISEDIC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Degré de protectionIP68 / IP69
Matérial
BoîtierPA-GF35
bride de montage en métal recouvert de peinture poudre
RadômePTFE
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles5
Masse180 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur83,3 mm
Réglage d'originePGN « Distance et vitesse »
taux d'échantillonage50 Hz
Vitesse de transfert250 kBit/s
Notes générales