MWC25M-L2M-B20-0,3M-DT6P Capteur radar
Principaux avantages en un coup d'œil
- Bus CAN avec protocole SAE J1939
- Plage de détection allant jusqu'à 25 m
- Indice de protection IP68 / IP69
- Résistance augmentée CEM
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- Fixation robuste en métal
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR