Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-ADP-USB Adaptateur avec interface USB

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Câble d'interface USB isolé
  • Utilisé avec les appareils des systèmes K, E et H
  • Utilisé avec PACTware
En stock115,80 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Données techniques relatives à K-ADP-USB

Adaptateur de programmation avec interface USB
Consommation en courant50 mA (via USB)
Séparation galvaniqueisolation fonctionnelle selon IEC 62103, tension d'isolation nominale 50 Vrms
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 55032:2015+A11:2020
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Raccordement
Appareil1 x connecteur 3,5 mm et 3,55 mm
Ordinateur1 x USB type A
Masse85 g
Longueur du câble3 m
Notes générales